CIRCUIT060030

CIRCUIT060030

Información general

Esta solución de detección de corriente bidireccional de lado alto puede medir con precisión la corriente en el rango de –40 A a 40 A para un bus de tensión de 36 V. La salida de tensión lineal es de 100 mV a 4.90 V. Esta solución también está diseñada para sobrevivir a la tensión de transitorios eléctricos rápidos (EFT) de nivel 4 IEC61000-4-4 (Voc = 2 kV; Isc = 40 A; 8/20 µs).
Funciones
  • Entrada: De -40 A a 40 A
  • Salida: de 100 mV a 4.9 V
  • Alimentación: Vs = 5 V, GND = 0 V, Vref = 2.5 V
  • Tensiones de separadores y abrazaderas: Vwm = 36 V, Vc = 80 V
  • Nivel de transitorios eléctricos rápidos (EFT): Vpp = 2 kV 8/20 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2021
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Nota sobre la aplicación Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation 16/12/2019
Circuit design High-Side, Bidirectional Current-Sensing Circuit with Transient Protection (Rev. A) PDF | HTML 1/02/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00302 — Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos