CIRCUIT060034

CIRCUIT060034

Información general

Esta es una solución de detección de corriente unidireccional, generalmente conocida como protección contra sobrecorriente (OCP), que puede proporcionar una señal de alerta de sobrecorriente para apagar un sistema para una corriente umbral y volver a conectar el sistema una vez que la salida cae por debajo de una tensión deseada (Vout_release) inferior a la tensión umbral de salida de sobrecorriente (Vout_OC). En esta configuración particular, el rango de detección va de 1.5 A a 40 A, con el umbral de sobrecorriente definido en 35 A (IOC_TH). El sistema vuelve a afirmar la ALERTA a alta una vez que la corriente cae por debajo de 32 A (IRelease_TH). El monitor de derivación de corriente se alimenta desde un carril de suministro de 3.3 V. OCP se puede aplicar tanto a topologías de lado alto como a topologías de lado bajo. La solución presentada en este artículo es una implementación de lado alto.
Funciones
  • Entrada: De 1.5 A a 40 A
  • Condiciones de sobrecorriente:
    • Ioc_th = 35 A
    • Irelease_th = 32 A
  • Salida:
    • VOUT_oc = 2.8 V
    • VOUT_release = 2.61 V
  • Alimentación:
    • Vs = 3.3 V
    • Vref = 2.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Overcurrent event detection circuit 31/07/2018
Más documentación Over-Current Detection Products Brochure 14/08/2014

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos