CIRCUIT060035

CIRCUIT060035

Información general

Esta solución de detección de corriente bidireccional utiliza un amplificador de detección de corriente y un comparador doble de alta velocidad con un rango de modo común de entrada de carril a carril para crear señales de alerta de sobrecorriente (OC) en las salidas del comparador (OUTA y OUTB) si la corriente de entrada (IG1) supera los 100 A o cae por debajo de –35 A. En esta implementación, ambas señales de alerta de sobrecorriente están activas altas, por lo que cuando se cruzan los umbrales de 100 A o –35 A, las salidas del comparador aumentarán. Se implementa una histéresis externa en ambos comparadores para que las salidas del comparador vuelvan a estados lógicos bajos cuando la corriente se reduce en un 10 % (90 A y –31 A). Aunque el siguiente circuito tiene una resistencia de derivación R8 conectada a tierra, el mismo circuito se aplica para la detección de corriente de lado alto hasta el rango de tensión de modo común del INA.
Funciones
Niveles de corriente del sistema:
  • Umbral descendente de OC: IG1 <–35 A
  • Recuperación descendente de OC: IG1 >–31 A
  • Umbral ascendente de OC: IG1 >100 A
  • Recuperación ascendente de OC: IG1 <90 A
Alimentación:
  • V+ = 3.3 V
  • V- = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Bidirectional current sensing with a window comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 27/09/2024
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Libro electrónico Spacecraft Circuit Design Handbook 11/08/2021

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos