CIRCUIT060036

CIRCUIT060036

Información general

Este circuito demuestra cómo convertir un amplificador de detección de corriente (CSA) de salida de voltaje en un circuito de salida de corriente usando un amplificador operacional (op amp) y una resistencia de ajuste de corriente. (RSET). Aprovechando la red de ganancia de resistencia interna adaptada del amplificador de detección de corriente, este circuito utiliza el método de bomba de corriente Howland para crear una fuente de corriente que es proporcional a la corriente de detección. La ganancia general del circuito se puede ajustar cambiando el valor de la resistencia de carga (ROUT). Además, se pueden sumar múltiples circuitos para determinar la corriente total de múltiples fuentes.
Funciones
  • Entrada:
    • Iload = 1 A a 10 A
    • Vcm = 12 V
  • Salida:
    • Iout = 88.3 µA a 883 µA
    • Ancho de banda = 200 kHz
  • Error:
    • A Iload mín = 2.2 % máximo
    • 0.3 % típico
  • Alimentación:
    • IQ = 260 + 750 µA
    • Vs = 5 V, Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 9/08/2019
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2021
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021
Nota sobre la aplicación AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 26/04/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos