CIRCUIT060039

CIRCUIT060039

Información general

Este circuito muestra cómo utilizar un amplificador de detección de corriente para medir de forma precisa y robusta pequeñas corrientes de microamperios y maximizar el rango dinámico. El siguiente análisis de errores puede aplicarse a muchos amplificadores de detección de corriente. Este diseño se basa en el uso de un amplificador de detección de corriente de baja polarización de entrada de precisión y en el análisis del error dinámico debido a las corrientes de polarización de entrada en resistencias de derivación grandes.
Funciones
  • Entrada:
    • Iload = 1 μA - 104 μA
    • Vcm = –0.1 V ≤ Vcm ≤ 40 V
  • Salida:
    • Vout = 31.0 mV a 1 μA y 3.224 V a 104 μA
  • Alimentación:
    • Iqmax = 65 μA
    • Vvs = 3.3 V
    • Vee = 0 V
  • Temperatura
    • Baja = 0 °C
    • Alta = 85 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A) PDF | HTML 25/09/2024
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2021
Guía de selección Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20/09/2021

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos