CIRCUIT060041

CIRCUIT060041

Información general

Este circuito utiliza un amplificador operacional configurado como amplificador de transimpedancia para amplificar la señal de CA de un fotodiodo (modelado por Ii y C3). El circuito rechaza las señales de CC mediante el uso de un transistor para disipar la corriente de CC del fotodiodo mediante el uso de un integrador en un bucle servo. La tensión de polarización aplicada a la entrada sin inversión evita que la salida sature el carril de suministro negativo en ausencia de una corriente de entrada.
Funciones
  • Corriente de entrada Ii = –10 µA a 10 µA
  • Corriente de luz ambiental = 100 µA
  • Tensión de salida: Vo = 0.5 V a 4.5 V
  • Ancho de banda objetivo = 300 kHz
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design AC-Coupled Transimpedance Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 27/01/2025
Application brief Simplify Transimpedance Applications with High-bandwidth, Precision JFET Op Amps 21/05/2019
Nota sobre la aplicación Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 7/03/2018
Nota sobre la aplicación Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 16/05/2017
Guía del usuario 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16/09/2014

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos