CIRCUIT060045

CIRCUIT060045

Información general

La bomba de corriente Howland “mejorada” es un circuito que utiliza un amplificador diferencial para imponer una tensión a través de una resistencia de derivación (Rs), lo que crea una fuente de corriente bipolar (fuente o disipador) controlada por la tensión capaz de impulsar un amplio rango de resistencia de la carga. Consulte AN-1515, un estudio completo del informe de aplicación de la bomba de corriente Howland para obtener más información sobre la funcionalidad de la bomba de corriente Howland “mejorada”.
Funciones
  • Entrada: -5 V a 5 V
  • Salida: De -25 mA a 25 mA
  • Alimentación:
    • Vs+ = 15 V
    • Vs- = –15 V
    • Vref = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Leer la nota de aplicación

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design 'Improved' Howland current pump with buffer circuit PDF | HTML 16/10/2020
Nota sobre la aplicación Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A) PDF | HTML 9/02/2023
EVM User's guide OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 10/11/2015
Nota sobre la aplicación AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 26/04/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos