CIRCUIT060046

CIRCUIT060046

Información general

Este convertidor de tensión a corriente (V‑I) de lado bajo proporciona una corriente bien regulada a una carga que se puede conectar a una tensión superior a la tensión de alimentación del amplificador operacional. El circuito acepta una tensión de entrada de 0 V a 10 V y la convierte en una corriente de 0 A y 1 A. La corriente se regula con precisión realimentando la caída de tensión a través de una resistencia de detección de corriente de lado bajo (R5) al amplificador operacional.
Funciones
  • Entrada:
    • Vi = 0 V a 10 V
    • Iimax = 200 µA
  • Salida: Io = 0 A a 1 A
  • Alimentación:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = 0 V
    • Vload = 36 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT PDF | HTML 14/05/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos