CIRCUIT060047

CIRCUIT060047

Información general

Este convertidor de tensión a corriente (V-I) de lado alto proporciona una corriente bien regulada a una carga de R4. El circuito acepta una tensión de entrada de 0 V a 10 V y la convierte en una corriente de salida de 0 A a 5 A. La corriente se regula alimentando la tensión a través de una resistencia de detección de corriente de lado bajo al amplificador operacional. El par Darlington de salida permite una mayor ganancia de corriente que cuando se utiliza un solo transistor discreto.
Funciones
  • Entrada:
    • Vi = 0 V a 10 V
    • Iimax = 200 µA
  • Salida:
    • Io = 0 A a 5 A
    • Pr5máx = 0.25 W
  • Alimentación:
    • Vcc = 36
    • Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Voltage-to-current (V-I) converter circuit with a Darlington transistor PDF | HTML 14/05/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos