CIRCUIT060051

CIRCUIT060051

Información general

Esta topología de filtro de paso bajo ofrece una mejora significativa en el tiempo de estabilización con respecto al filtro RC unipolar convencional. Esto se logra mediante el uso de diodos D1 y D2, que permiten que el condensador del filtro se cargue y descargue mucho más rápido cuando hay una diferencia lo suficientemente grande entre las tensiones de entrada y salida.
Funciones
  • Entrada: Vi = -12 V a 12 V
  • Salida: Vo = -12 V a 12 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = –15 V
  • Frecuencia de corte: 10 kHz
  • Tensión de umbral del diodo: 20 mV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Fast-settling low-pass filter circuit (Rev. A) PDF | HTML 9/10/2024
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Nota sobre la aplicación More Filter Design on a Budget 6/12/2001
Nota sobre la aplicación Fast Settling Low-Pass Filter 27/09/2000

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos