CIRCUIT060053

CIRCUIT060053

Información general

El filtro de paso alto (HP) Sallen-Key (SK) Butterworth es un filtro activo de segundo orden. La Vref proporciona una compensación de CC para adaptarse a aplicaciones de alimentación simple. Generalmente, se prefiere un filtro SK cuando se desea un factor Q pequeño, se prioriza el rechazo de ruido y se requiere una ganancia sin inversión de la etapa del filtro. La topología de Butterworth proporciona una ganancia máxima plana en la banda de paso.
Funciones
  • Entrada: Vi = –2.45 V a 2.45 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 4.95 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Ganancia: 1 V/V
  • Frecuencia de corte: 1 kHz
  • Frecuencia máxima: 10 kHz
  • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key high-pass filter circuit PDF | HTML 28/06/2021
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Nota sobre la aplicación FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25/02/2011
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Nota sobre la aplicación Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 13/09/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos