CIRCUIT060054

CIRCUIT060054

Información general

El filtro de paso bajo Sallen-Key Butterworth es un filtro activo de segundo orden. La Vref proporciona una compensación de CC para adaptarse a aplicaciones de alimentación simple. Generalmente, se prefiere un filtro Sallen-Key cuando se desea un factor Q pequeño, se prioriza el rechazo de ruido y se requiere una ganancia sin inversión de la etapa del filtro. La topología de Butterworth proporciona una ganancia máxima plana en la banda de paso.
Funciones
  • Entrada: Vi = –2.45 V a 2.45 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 4.95 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Ganancia: 1 V/V
  • Frecuencia de corte: 10 kHz
  • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Leer el informe de la solicitud
  3. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key low-pass filter circuit PDF | HTML 28/06/2021
Nota sobre la aplicación Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 2/02/2023
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Nota sobre la aplicación FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25/02/2011
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Nota sobre la aplicación Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 13/09/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos