CIRCUIT060055

CIRCUIT060055

Información general

Este circuito es un filtro de paso de banda (BP) de retroalimentación múltiple (MFB) de segundo orden. Este filtro BP se crea mediante la conexión en cascada de un filtro de paso bajo y de paso alto. La Vref proporciona una compensación de CC para adaptarse a aplicaciones de alimentación simple.
Funciones
  • Entrada: Vi = –2.45 V a 2.45 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 4.95 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Ganancia: 1 V/V
  • Frecuencia de corte bajo: 1 kHz
  • Frecuencia de corte alto: 10 kHz
  • Vref = 1.25 V y 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Single-supply, 2nd-order, multiple feedback band-pass filter circuit PDF | HTML 28/06/2021
Nota sobre la aplicación FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25/02/2011
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Analog Design Journal Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters 14/07/2009

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos