CIRCUIT060056

CIRCUIT060056

Información general

Este circuito es un filtro de paso de banda (BP) Sallen-Key (SK) de segundo orden y alimentación única. Está diseñado mediante la conexión en cascada de un filtro de paso bajo SK y un filtro de paso alto SK. La Vref proporciona una compensación de CC para adaptarse a una alimentación única.
Funciones
  • Entrada: Vi = –2.45 V a 2.45 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 4.95 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Ganancia: 1 V/V
  • Frecuencia de corte bajo: 1 kHz
  • Frecuencia de corte alto: 10 kHz
  • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit (Rev. A) PDF | HTML 27/01/2025
Nota sobre la aplicación FilterPro™ MFB and Sallen-Key Low-Pass Filter Design Program User Guide (Rev. C) 25/02/2011
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Nota sobre la aplicación Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 13/09/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos