CIRCUIT060062

CIRCUIT060062

Información general

Este diseño utiliza un amplificador de inversión con una referencia positiva inversora para convertir una señal de entrada de –5 V a –1 V en una tensión de salida de 3.3 V a 0.05 V. Este circuito puede utilizarse para convertir una tensión de salida del sensor negativa en un rango de tensión de entrada ADC utilizable.
Funciones
  • Entrada: Vi = -5 V a -1 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 3.3 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Leer el informe de la solicitud
  3. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Nota sobre la aplicación Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 1/02/2002
Circuit design Inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 4/02/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos