CIRCUIT060063

CIRCUIT060063

Información general

Este diseño utiliza un amplificador sin inversión con una referencia positiva no invertida para convertir una señal de entrada de 2 V a 5 V en una tensión de salida de 0.05 V a 4.95 V. Este circuito puede utilizarse para convertir una tensión de salida del sensor con una pendiente y una compensación positivas en un rango de tensión de entrada ADC utilizable.
Funciones
  • Entrada: Vi = 2 V a 5 V
  • Salida: Vo = 0.05 V a 4.95 V
  • Alimentación:
    • >
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 4/02/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos