CIRCUIT060065

CIRCUIT060065

Información general

Este circuito utiliza dos amplificadores operacionales para construir un amplificador diferencial de entrada y salida discreto y de fuente única. El circuito convierte una señal diferencial en una señal de salida diferencial.
Funciones
  • Vi con entrada diferencial: Vi = -500 mV a 500 mV
  • Salida diferencial: Vo = -2.5 V a 2.5 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
  • Frecuencia de corte inferior: = 16 Hz
  • Frecuencia de corte superior >1 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-supply diff-in to diff-out AC amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 9/10/2024
Nota sobre la aplicación Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 14/03/2001

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos