CIRCUIT060067

CIRCUIT060067

Información general

Este circuito produce una salida acoplada a CA de una entrada acoplada a CC a un amplificador de instrumentación. La salida se retroalimenta a través de un integrador y la salida del integrador se utiliza para modular la tensión de referencia del amplificador. Esto crea un filtro de paso alto y cancela la compensación de salida de forma efectiva. Este circuito evita la necesidad de grandes condensadores y resistencias en la entrada, que pueden degradar significativamente el CMRR debido a la incompatibilidad de los componentes.
Funciones
  • Entrada: Vi = -13 V a 13 V
  • Salida: Vo = -14.85 V a 14.85 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = –15 V
  • Frecuencia de corte inferior: = 16 Hz
  • Ganancia = 1
  • Entrada = ±2 VAC; +10 VDC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design AC coupled instrumentation amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 9/10/2024
Nota sobre la aplicación AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers 27/09/2000

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD191 — Diseño de referencia de amplificador de instrumentación con rechazo de CC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos