CIRCUIT060068

CIRCUIT060068

Información general

Este diseño utiliza tres amplificadores operacionales para construir un amplificador de instrumentación de ancho de banda amplio discreto. El circuito convierte una señal diferencial de alta frecuencia en una salida de extremo único.
Funciones
  • Entrada: Vi = -0.24 V a 0.24 V
  • Salida: Vo = 0.1 V a 4.9 V
  • Ancho de banda = 10 MHz
  • Alimentación:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 30/03/2022
Circuit design Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 23/12/2020

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos