CIRCUIT060070

CIRCUIT060070

Información general

Este diseño utiliza un amplificador completamente diferencial (FDA) como un amplificador de entrada de extremo único a salida diferencial.
Funciones
  • Entrada: extremo único = 0 V a 1 V
  • Salida: diferencial = 16 Vpp
  • Alimentación:
    • Vcc = 10 V
    • Vee = 0 V
  • Modo común de salida = 5 V
  • Ancho de banda de 3 dB = 3 MHz
  • Ganancia CA (GAC) = 16 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) PDF | HTML 25/09/2024
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 11/03/2005

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos