CIRCUIT060071

CIRCUIT060071

Información general

Este circuito invierte la señal de entrada, Vi, y aplica una ganancia de señal de –40 dB. La tensión de modo común de un amplificador inversor es igual a la tensión aplicada a la entrada sin inversión, que está conectada a tierra en este diseño.
Funciones
  • Entrada: Vi = -200 V a 200 V
  • Salida: Vo = -2 V a 2 V
  • BW: f_p = 1 MHz
  • Ganancia; G = –40 dB
  • Alimentación:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = –2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Inverting attenuator circuit PDF | HTML 23/03/2018
Nota sobre la aplicación AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21/10/2020
Nota sobre la aplicación Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19/09/2016

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos