CIRCUIT060072

CIRCUIT060072

Información general

El circuito de recuperación de señal se utiliza en sistemas digitales para recuperar formas de onda de datos o reloj distorsionadas. Estas señales de reloj y datos pueden atenuarse y distorsionarse en trazas largas debido a capacitancia parásita, inductancia parásita o reflejos en las líneas de transmisión. El comparador se utiliza para detectar la señal de entrada atenuada y distorsionada y convertirla en una señal de salida digital a escala completa. Se conectará una tensión de referencia dinámica al terminal inversor del comparador que extrae la tensión de modo común de la señal de entrada.
Funciones
  • Alimentación:
    • VCC = 3.3 V, Vee = 0 V
  • Señal de entrada atenuada:
    • Vcm = 1.65 V
    • f = 200 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 22/06/2021

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos