CIRCUIT060074

CIRCUIT060074

Información general

Esta solución de detección de corriente de lado alto utiliza un comparador con un rango de modo común de entrada de carril a carril para crear una señal de alerta de sobrecorriente (OC-Alert) en la salida del comparador (COMP OUT) si la corriente de carga supera 1 A. La señal OC-Alert en esta implementación es activa baja. Entonces, cuando se supera el umbral de 1 A, la salida del comparador baja. La histéresis se implementa de tal manera que OC-Alert volverá a un estado lógico alto cuando la corriente de carga se reduzca a 0.5 A (una reducción del 50 %). Este circuito utliza un comparador de salida de drenaje abierto para cambiar el nivel lógico alto de salida para controlar un pin de entrada lógica digital. Para las aplicaciones que necesitan controlar la puerta de un interruptor MOSFET, se prefiere un comparador con salida con inserción y extracción.
Funciones
  • Corriente de carga:
    • Sobrecorriente, loc = 1 A
    • Corriente de recuperación, IRC = 0.5 A
  • Alimentación típica del sistema Vs = 10 V
  • Estado de salida del comparador:
    • Sobrecorriente: Volumen <0.4 V
    • Funcionamiento normal: Voh = Vpu = 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design High-Side Current Sensing With Comparator Circuit (Rev. C) PDF | HTML 24/07/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos