CIRCUIT060075

CIRCUIT060075

Información general

Esta solución de detección de sobrecorriente de lado bajo y alta velocidad se implementa con un único amplificador de ajuste rápido de cero derivación (OPA388) y un comparador de alta velocidad (TLV3201). Este circuito está diseñado para aplicaciones que supervisan señales de corriente rápidas y eventos de sobrecorriente, como la detección de corriente en motores y fuentes de alimentación.

El OPA388 se selecciona por su mayor ancho de banda con una compensación ultrabaja y una velocidad de subida rápida. El TLV3201 se selecciona por su respuesta rápida debido a su pequeño retardo de propagación de 40 ns y tiempo de ascenso de 4.8 ns. Esto permite que el comparador responda rápidamente y alerte al sistema de un evento de sobrecorriente, todo dentro del requisito de tiempo de respuesta transitoria. La etapa de salida con pulsación-tracción también permite que el comparador interactúe directamente con los niveles lógicos del microcontrolador. El TLV3201 también tiene un bajo consumo de potencia con una corriente inactiva de 40 µA.

Normalmente, para la detección de corriente de lado bajo, el amplificador a través de la resistencia de detección se puede utilizar en una configuración sin inversión. Sin embargo, el circuito de aplicación que se muestra utiliza el OPA388 como amplificador diferencial en toda la resistencia de detección. Esto proporciona una medición diferencial real a través de la resistencia de derivación y puede ser beneficioso en los casos en los que la tierra de suministro y la tierra de carga no son necesariamente las mismas.
Funciones
  • Niveles de sobrecorriente: I_IN = 0 A a 1.0 A
  • Alimentación:
    • V+ = 5 V
    • V- = 0 V
  • Tiempo de respuesta transitoria: t = <10 µs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design High-speed overcurrent detection circuit (Rev. B) PDF | HTML 2/10/2024
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 12/02/2018
Nota sobre la aplicación Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 21/12/2017
Nota sobre la aplicación Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 16/10/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos