CIRCUIT060077

CIRCUIT060077

Información general

Esta solución de detección de corriente bidireccional de baja potencia y lado bajo utiliza dos amplificadores de nanopotencia y deriva cero (LPV821) y un comparador de micropotencia con una referencia de precisión integrada (TLV3012). Este circuito es adecuado para dispositivos alimentados por batería en los que es necesario monitorear con precisión la corriente de carga y la corriente del sistema. La ganancia de U1 y de U2 se configura de forma independiente. Como se muestra en el circuito de la aplicación, los amplificadores LPV821 están conectados fuera de fase a través de RSENSE para amplificar las corrientes de polaridad opuesta. El amplificador U2 amplifica linealmente la corriente de carga (positiva), mientras que el amplificador U1 amplifica linealmente la corriente (negativa) del sistema. Cuando U2 monitorea la corriente positiva, U1 controla su salida a tierra. De forma similar, U2 controla su salida a tierra cuando U1 monitorea la corriente negativa. Las salidas del amplificador tienen una conexión OR junto con las resistencias R7 y R8, mientras que U1 o U2 proporcionan la referencia de tierra al crear una tensión de salida única para que el comparador monitoree. Si el sistema ya dispone de una fuente de alimentación regulada o una referencia, TLV3012 se puede reemplazar por un comparador de nanopotencia como TLV7031. Además, si la corriente de carga y la corriente del sistema tienen la misma magnitud, las ganancias del amplificador U1 y U2 pueden igualarse entre sí. Incluso si las ganancias de los amplificadores son iguales, la conexión OR de las salidas del amplificador permite que un comparador detecte condiciones de sobrecorriente tanto para la carga como para la corriente del sistema.
Funciones
  • Niveles de sobrecorriente: I_IN = –0.1 A a 1.0 A
  • Alimentación:
    • V+ = 3.3 V
    • V- = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. B) PDF | HTML 2/10/2024
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 12/02/2018
Nota sobre la aplicación Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 21/12/2017
Nota sobre la aplicación Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 16/10/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos