CIRCUIT060079

CIRCUIT060079

Información general

Este circuito de protección contra sobretensión utiliza un comparador de alta tensión con una etapa de salida con inserción y extracción para controlar un MOSFET de canal P que conecta la ALIMENTACIÓN a la CARGA. Cuando la tensión de ALIMENTACIÓN supera el umbral de sobretensión (VOVER), la salida del comparador pasa a ser ALTA y desconecta la CARGA de la ALIMENTACIÓN al abrir el MOSFET de canal P. Del mismo modo, cuando la tensión de ALIMENTACIÓN está por debajo de VOVER, la salida del comparador es BAJA y conecta la CARGA a la ALIMENTACIÓN.
Funciones
  • Alimentación: rango de tensión de funcionamiento = 12 V a 36 V
  • Carga: tensión máxima de funcionamiento = 30 V
  • Estado de salida del comparador (OUT)
  • ALIMENTACIÓN < V_over
  • V_cl < 0.4 V
  • ALIMENTACIÓN ≥ V_over
  • V_OH = ALIMENTACIÓN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Application brief Overvoltage protection with comparator circuit PDF | HTML 17/01/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos