CIRCUIT060080

CIRCUIT060080

Información general

Este circuito utiliza TLV6710, que contiene dos comparadores y una referencia interna de precisión de 400 mV. La tensión monitorizada (VMON) se divide entre R1, R2 y R3. La tensión entre R2 y R3 se compara con la tensión de referencia interna (VREF) de 400 mV. Si la señal de entrada (VMON) está dentro de la ventana, la salida es alta. Si el nivel de la señal está fuera de la ventana, la salida es baja. Para este ejemplo, se utilizará TLV6710, que contiene convenientemente dos comparadores y una referencia interna de precisión común recortada a un umbral de 400 mV. También se pueden utilizar dos comparadores discretos y una referencia externa.
Funciones
  • Entrada: Vmon = de 0 V a 6 V
  • Salida: VOUT = 0 V a 3.3 V
  • Alimentación:
    • VDD = 3.3 V
    • Vref = 400 mV
  • Umbral inferior V_L = 3.2 V
  • Umbral superior V_H = 4.1 V
  • Corriente de carga del divisor Imax en V_H = 10 μA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Window comparator with integrated reference circuit 13/12/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos