CIRCUIT060082

CIRCUIT060082

Información general

Esta solución de interruptor térmico enviará una señal baja (a un pin de entrada/salida de uso general) cuando se supera una determinada temperatura, lo que alertará cuando las condiciones ya no sean óptimas o seguras para el dispositivo. Este circuito incorpora un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) con un comparador configurado de forma sin inversión.
Funciones
  • Punto de conmutación de temperatura: Tsp = 100 °C
  • Salida:
    • Vo = ALTO: T_a < T_sp
    • Vo = BAJO: T_a > T_sp
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • V_pu = 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Thermal switch circuit (Rev. A) PDF | HTML 30/09/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos