CIRCUIT060083

CIRCUIT060083

Información general

Este circuito de protección de baja tensión utiliza un comparador con una referencia integrada de precisión para crear una señal de alerta en la salida del comparador (OUT) si la tensión de la batería cae por debajo de 2.0 V. La alerta de baja tensión en esta implementación es de ACTIVACIÓN BAJA. Entonces, cuando la tensión de la batería cae por debajo de 2.0 V, la salida del comparador baja, lo que proporciona como señal de alerta a cualquier dispositivo que esté monitoreando la salida. La histéresis está integrada en el comparador de tal manera que la salida del comparador volverá a un estado lógico alto cuando la tensión de la batería supere los 2.034 V. Este circuito utiliza un comparador de salida de drenaje abierto para cambiar el nivel lógico alto de salida para controlar un pin de entrada lógica digital. Para las aplicaciones que necesitan controlar la puerta de un interruptor MOSFET, se prefiere un comparador con salida con inserción y extracción.
Funciones
  • Niveles de tensión de la batería (V_bat)
  • Baja tensión (V_low) <2.00 V
  • Tensión de funcionamiento de arranque (V_high) >2.034 V
  • Estado de salida del comparador (OUT)
  • Batería baja: V_OL < 0.4 V
  • Funcionamiento normal: V_OH = V_PU = 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Undervoltage protection with comparator circuit (Rev. B) PDF | HTML 27/08/2026
Circuit design How to Protect 48-V Batteries from Overcurrent and Undervoltage PDF | HTML 29/12/2020

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos