CIRCUIT060085

CIRCUIT060085

Información general

El circuito de detección de cruce cero cambia el estado de salida del comparador cuando la entrada de CA cruza la tensión de referencia cero. Esto se hace configurando la entrada de inversión del comparador en la tensión de referencia cero y aplicando la entrada atenuada a la entrada sin inversión. Los divisores de tensión R1 y R2 atenúan la señal de CA de entrada. El diodo D1 se utiliza para asegurar que la entrada sin inversión nunca baje del límite de modo común de entrada negativa del comparador. La detección de cruce cero se utiliza a menudo en circuitos de control de potencia.
Funciones
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Tipo = único
  • Señal de entrada:
    • Vi = RMS CA de 240 V
    • f = 50 Hz
  • Corriente de filtración máxima de la red de CA: Iac = <500 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Zero crossing detection using comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2/10/2024
Application brief Zero-Crossing Detection with False Trigger Avoidance 9/01/2019

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos