CIRCUIT060086

CIRCUIT060086

Información general

Los comparadores se pueden utilizar en una configuración ORing para elegir entre diferentes fuentes. Con un circuito relativamente simple e interruptores inteligentes, el comparador se puede utilizar para mantener siempre una tensión de alimentación a la carga. Para aplicaciones de baja tensión, los comparadores tienen un mejor borde sobre los diodos porque no hay caída de tensión. Este circuito está diseñado para un sistema conectado a un tomacorriente de pared con una batería de respaldo incorporada. Si alguna vez se corta la alimentación principal, la batería de reserva suministrará energía a la carga para garantizar que el dispositivo esté siempre encendido. La red de conmutación en el lado izquierdo del circuito se utiliza para modelar la salida LDO.
Funciones
  • Salida LDO:
    • R1 = 200 Ω
    • C1 = 47 µF
    • C3 = 100 nF
  • Tensiones de alimentación:
    • V1 = 5 V
    • V2 = 5 V
  • Resistencias:
    • R2 = 1 kΩ
    • R3 = 1 MΩ
    • R6 = 10 kΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design ORing MOSFET controller with comparator circuit 27/05/2020

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos