CIRCUIT060087

CIRCUIT060087

Información general

El circuito de restauración de señal LVDS se utiliza en sistemas digitales para recuperar formas de onda de datos o reloj distorsionadas. Estas señales de reloj y datos pueden atenuarse y distorsionarse en trazas largas debido a capacitancia parásita, inductancia parásita o reflejos en las líneas de transmisión. El comparador se utiliza para detectar la señal de entrada atenuada y distorsionada y convertirla en una señal de salida LVDS a escala completa. Este circuito también se puede utilizar para convertir señales de un solo extremo a señalización LVDS. En ese caso, se conecta una tensión de referencia dinámica al terminal de inversión del comparador, que extrae la tensión de modo común de la señal de entrada.
Funciones
  • Alimentación:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
  • Señal de entrada atenuada:
    • Vi = 50 mV
    • Vcm = 1.2 V
    • f = 1 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators PDF | HTML 3/06/2021
Guía del usuario LVDS Application and Data Handbook 26/11/2002

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos