CIRCUIT060089

CIRCUIT060089

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño de circuitos de detección de corriente unidireccionales, de lado bajo y alimentación única. Esta solución de detección de corriente de lado bajo y alimentación única detecta con precisión la corriente de carga de hasta 1 A y la convierte en una tensión de entre 100 mV y 2.25 V. El circuito utiliza el amplificador operacional SAC_L1 de MSP430FR2311 en una configuración de amplificador sin inversión. Hay espacio para una mayor integración mediante el uso del bloque de etapa de ganancia programable dentro del periférico SAC_L3 de MSP430FR2355, que le permite integrar la escalera de resistencia de retroalimentación (R2 y R3) en el MCU. El rango de corriente de entrada y el rango de tensión de salida pueden escalarse según sea necesario y pueden utilizarse fuentes de alimentación más grandes para incluir oscilaciones más grandes. La salida del amplificador operacional de segunda etapa se puede muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar mediante el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro del MCU.
Funciones
  • Entrada:
    • I (máx.) = 1 A
    • V (máx.) = 250 mV
  • Salida: Vo = 100 mV a 2.25 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
  • Error de rango de escala completa: FSR = 2.09 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. B) PDF | HTML 9/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos