CIRCUIT060090

CIRCUIT060090

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito NTC de detección de temperatura. Este circuito de detección de temperatura utiliza una resistencia en serie con un termistor de coeficiente de temperatura negativo (NTC) para formar un divisor de tensión que produce una tensión de salida lineal sobre la temperatura. El circuito utiliza el amplificador operacional MSP430FR2311 SAC_L1 en una configuración de amplificador sin inversión con referencia de inversión para compensar y ganar la señal, lo que ayuda a utilizar la resolución ADC completa y aumentar la precisión de las mediciones. (Nota: MSP430FR2355 presenta cuatro periféricos SAC_L3, cada uno con un DAC y PGA integrados, que proporcionan una solución de un solo chip para generar una Vref y medir el circuito del termistor). La salida del amplificador operacional SAC integrado se puede muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar mediante el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro del MCU.
Funciones
  • Temperatura: T = 25 ℃ a 50 ℃
  • Tensión de salida: Vo = 0.2 V a 3.1 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 1.65 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) PDF | HTML 26/09/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos