CIRCUIT060093

CIRCUIT060093

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito de detección de corriente de lado alto. Esta solución de detección de corriente de alimentación única, lado alto y bajo costo detecta la corriente de carga entre 25 mA y 300 mA y la convierte en una tensión de salida de 0.25 V a 3 V. La detección de lado alto permite que el sistema identifique cortocircuitos a tierra y no crea una perturbación de tierra en la carga. El circuito utiliza el amplificador operacional SAC_L1 de MSP430FR2311 en modo de uso general (GP) con OAx+ y OAx- dedicados como entradas inversoras y no inversoras. Se puede implementar el mismo enfoque con MSP430FR2355, que presenta cuatro periféricos SAC_L3 con capacidades DAC y PGA integradas adicionales. La salida del amplificador operacional SAC integrado se puede muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar mediante el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro del MCU.
Funciones
  • Entrada: I = 25 mA a 30 mA
  • Salida: Vo = 0.25 V a 3 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design High-side current-sensing circuit design with MSP430 smart analog combo (Rev. C) PDF | HTML 8/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos