CIRCUIT060095

CIRCUIT060095

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño de detección de corriente bidireccional de lado bajo. Esta solución de detección de corriente bidireccional de lado bajo de alimentación única puede detectar con precisión corrientes de carga de –1 A a 1 A. El rango lineal de salida es de 100 mV a 3.2 V. La detección de corriente de lado bajo mantiene la tensión de modo común cerca de tierra y, por lo tanto, es más útil en aplicaciones con tensiones de bus grandes. Este diseño aprovecha dos de los cuatro bloques de amplificador operacional (SAC) integrados en la MCU MSP430FR2355. Un periférico SAC_L3 está configurado como amplificador operacional de uso general para amplificar la tensión a través de la resistencia de derivación, mientras que el otro está configurado como búfer para proporcionar la tensión de polarización (Vref). El último bloque SAC_L3 también se puede configurar en modo de búfer DAC para proporcionar Vref, al reemplazar el circuito divisor de tensión externo. La salida del circuito se puede conectar interna o externamente a otros periféricos integrados en la MCU MSP430FR2355. Por ejemplo, el comparador de ventana del convertidor de señal analógica a digital (ADC) puede muestrear esta salida periódicamente (sin intervención de la CPU) y activar una interrupción cuando la señal cruza un umbral.
Funciones
  • Entrada: I = -1 A a 1 A
  • Salida: Vo = 100 mV a 3.2 V
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vref = 1.65 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Low-side bidirectional current sensing circuit with MSP430™ smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 8/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos