CIRCUIT060097

CIRCUIT060097

Información general

Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito MSP430 del amplificador de transimpedancia. La configuración del circuito del amplificador operacional de transimpedancia convierte una fuente de corriente de entrada en una tensión de salida. La ganancia de corriente a tensión se basa en la resistencia de retroalimentación. El circuito puede mantener una polarización de tensión constante en la fuente de entrada a medida que cambia la corriente de entrada, lo que beneficia a muchos sensores. Las características del módulo de amplificador de transimpedancia (TIA) en MSP430FR2311 lo hacen especialmente adecuado para esta funcionalidad; sin embargo, este circuito también se puede implementar con SAC_L1 de MSP430FR2311 o con SAC_L3 de MSP430FR2355 con capacidades de DAC y PGA adicionales incorporadas. La salida de estos amplificadores integrados se pueden muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar mediante el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro del MCU.
Funciones
  • Entrada: I = 0 A a 30 µA
  • Salida: Vo = 0.2 V a 3.2 V
  • BW: fp = 10 kHz
  • Alimentación:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Transimpedance amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 7/10/2024

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos