CLRNX-3P-CLARIFI

CLRNX-3P-CLARIFI

Desde: Clarinox
Descargas

Información general

ClariFi™ proporciona un analizador de protocolos integrado que admite una depuración más rápida de dispositivos inalámbricos complejos y se utiliza con nuestro middleware de capa de abstracción SoftFrame fácil de usar. Ofrece ejecución de subprocesos, así como análisis de uso de memoria y de fugas de memoria. En conjunto, estas herramientas facilitan el ajuste de las aplicaciones y la posibilidad de comunicar problemas. Los usuarios pueden agregar complementos personalizados según sea necesario mediante una interfaz de consola a través de un único medio físico.

 

Se encuentran disponibles dos modos distintos. En primer lugar, como un registrador avanzado y, en segundo lugar, como una herramienta interactiva para ejecutar pruebas en un dispositivo de destino mediante la arquitectura de pruebas ClariFi™. La plataforma de arquitectura de pruebas proporciona un entorno de prueba automatizado para que los desarrolladores integrados ejecuten rápidamente pruebas en su dispositivo de destino sin recompilación. Esto se logra a través de una sencilla interfaz de creación de secuencias de comandos en Lua, mediante la cual un dispositivo de destino se configura como un dispositivo de servidor que responde a las solicitudes de la interfaz de cliente de ClariFi™.

Funciones
  • Análisis detallado de la implementación
  • Capture datos de depuración
  • Análisis de rendimiento del protocolo/aplicación
  • Pruebas interactivas sin recompilar
  • Conexión a través de Ethernet, Joint Test Action Group (JTAG) y transmisor/receptor asíncrono universal (UART)
  • Posprocesamiento para resultados de prueba depuración de mensajería API entre procesadores cuando se utiliza RPC
  • Depuración de eventos poco comunes
  • Análisis del uso de memoria y fugas de memoria, y del rendimiento como visualizador de gráficos (por ejemplo, uso de memoria)
  • Los complementos se pueden desarrollar en C++ o Lua
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

IDE, configuración, compilador o depurador

CLARINOX-CLARIFI — Depurador inalámbrico integrado

Productos y hardware compatibles

CLARINOX-CLARIFI — Depurador inalámbrico integrado

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Sistema operativo (SO)
TI-RTOS-MCU — TI-RTOS: Sistema operativo en tiempo real (RTOS) para microcontroladores (MCU)

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Clarinox.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.