CONCL-3P-RCHD-AM62

Información general

Potencia compacta para una conectividad avanzada

El sistema en módulo RCHD-AM62 viene con un factor de forma SO-DIMM compacto de 82 mm x 45 mm. El RCHD-AM62 ofrece opciones de conectividad capaces, como Ethernet doble de 1 Gbit/s, Wi-Fi® y Bluetooth® v4.1. Su entrada de potencia única de 3.3 V destaca la eficiencia energética.

La opción versátil para la automatización industrial, minorista y de fábricas

Las interfaces ampliables, el arranque seguro y Arm® TrustZone® se suman a la flexibilidad y seguridad del RCHD-AM62, lo que lo convierte en una opción versátil para un sistema integrado en el módulo de una gama de aplicaciones, como la automatización industrial, el comercio minorista, la automatización de fábricas, la computación frontera, entre otras.

Funciones
  • ‌82 mm x 45 mm
  • Factor de forma SO-DIMM con pines de borde superiores e inferiores
  • DDR4 de 512 MB a 8 GB , eMMC de 4GB a 64GB
  • Dispositivo de doble función (DRD) de 2x USB 2.0 y de 2x Gb Ethernet
  • Periféricos disponibles: 3x SPI, 5x UART, 3x ePWM, 3x CAN-FD, 3x ECAP, 4x I2C A, 3x eQEP, QSPI/OSPI
  • Wi-Fi de doble banda 2.4/5 GHz 6 IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.4
  • Linux Yocto, Buildroot, Ubuntu, FreeBSD (bajo petición)
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Conclusive Engineering Sp. z o.o.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RCHD-AM62 — Sistema RCHD-AM62 en módulo para procesadores AM623 y AM625 Arm Cortex-A53 con unidad de procesamiento gráfico (GPU)

Productos y hardware compatibles

RCHD-AM62 — Sistema RCHD-AM62 en módulo para procesadores AM623 y AM625 Arm Cortex-A53 con unidad de procesamiento gráfico (GPU)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Conclusive Engineering Sp. z o.o..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.