CSD87384MEVM-603

Convertidor reductor síncrono con bloque de potencia II CSD87384M

CSD87384MEVM-603

Haga su pedido ahora

Información general

CSD87384MEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87384M together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87384M NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in small outline 5.0mmx3.5mm and ultra Low Profile (0.48mm Max). The EVM can support applications up to ~30W.

Funciones
  • 2% tolerance 1.0V output voltage
  • Up to 30-Adc steady state output current
  • 300kHz switching frequency
  • Over 90% peak efficiency
MOSFET
CSD87384M MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 5 mm x 3,5 mm, 30 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CSD87384MEVM-603 — Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87384M

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CSD87384MEVM-603 Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87384M

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) 6/02/2014
Certificado CSD87384MEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos