CSD967201-Q1EVM

CSD967201-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El CSD967201-Q1EVM está diseñado para demostrar el funcionamiento del dispositivo CSD967201-Q1 en una aplicación de baja tensión de salida monofásica, a la vez que proporciona una serie de puntos de prueba para evaluar el rendimiento del dispositivo. El CSD967201-Q1 es una etapa de potencia diseñada para su uso en aplicaciones buck sincrónicas de alta densidad y aptas para la parte automotriz.

Funciones
  • Etapa de potencia monofásica de alta eficiencia
  • Configuración para bucle abierto o bucle cerrado con controlador
  • Terminal de alimentación de entrada independiente para la medición de la etapa de potencia
  • Verificador transitorio de carga integrado
  • Placa compatible con huella común
Etapas de potencia SI
CSD967201-Q1 — Etapa de potencia de 60 A. con entrada de 4 V a 20 V automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CSD967201-Q1EVM — Módulo de evaluación CSD967201-Q1

Productos y hardware compatibles

CSD967201-Q1EVM — Módulo de evaluación CSD967201-Q1
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
* EVM User's guide CSD967201-Q1 Synchronous Buck Power Stage Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 9/09/2026
Certificado CSD967201-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos