DAC121S101SEPEVM

DAC121S101SEPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC121S101-SEP es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo DAC121S101-SEP. El EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones.

El dispositivo DAC121S101-SEP es un convertidor digital-analógico (DAC) de salida de tensión de 12 bits, uso general y con todas las funciones, que puede funcionar con una única fuente de 2.7 V a 5.5 V y consume solo 177 µA de corriente a 3.6 V.

Funciones
  • Circuito configurable para evaluar el DAC121S101-SEP
  • Compatibilidad integrada con VDD (5 V) través de USB
  • Regulador de tensión de precisión integrado de 3 V
  • FT4232 escribe fácilmente en el DAC mediante la GUI de DAC121S101SEPEVM
  • Conexiones SPI externas disponibles

  • Cable USB a micro-USB

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Conv. digital a analógico monocanal de 12 bits, 5.5 V y baja potencia (0.57 mW) tolerante a la rad.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC121S101SEPEVM — Módulo de evaluación DAC121S101-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC121S101SEPEVM — Módulo de evaluación DAC121S101-SEP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Conv. digital a analógico monocanal de 12 bits, 5.5 V y baja potencia (0.57 mW) tolerante a la rad.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC121S101SEPEVM — Módulo de evaluación DAC121S101-SEP

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 29/08/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC121S101-SEP — Conv. digital a analógico monocanal de 12 bits, 5.5 V y baja potencia (0.57 mW) tolerante a la rad.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC121S101SEPEVM — Módulo de evaluación DAC121S101-SEP

Información de la versión

1.0 Initial Release
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
* EVM User's guide DAC121S101-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/09/2024
Certificado DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos