DAC161S997EVM

DAC161S997EVM

Haga su pedido ahora

Información general

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.

Funciones
  • 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
  • Isolated USB interface to PC
  • Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
  • Hardware confirgurable Error o/p current
  • JTAG and GPIO header of MSP430
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC161S997EVM — DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC161S997EVM — Módulo de evaluación DAC161S997 para DAC de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corr

DAC161S997GUI — GUI Control Software for DAC161S997EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC161S997EVM — Módulo de evaluación DAC161S997 para DAC de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corr
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
* EVM User's guide DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) 29/02/2016
Certificado DAC161S997EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos