DAC7311EVM

Información general

The SC70 DAC EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 and DAC5311 digital to analog converters (DAC). These 8 to 16-bit, string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with power consumption as low as 2.5uW. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 8-, 10-, and 12-bit resolution to 14- and 16-bit.

Funciones
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC5311 — DAC automotriz de 8 bits, un canal, de 80 uA, 1.8 V a 5.5 V en encapsulado SC70 DAC6311 — DAC automotriz de 10 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC7311 — DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim DAC8311 — DAC automotriz de 14 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70 DAC8411 — DAC automotriz de 16 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 20/04/2016
Certificado DAC7311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos