DAC7573EVM

Información general

This EVM accommodates the DAC7573 digital-to-analog converter. The DAC7573EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this 12 bit device. The EVM provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.

Funciones
  • This is a full-featured evaluation board for the DAC7573, DAC6573, and DAC5573 devices.
  • The output is buffered with a precision analog operational amplifier.
  • This EVM contains an on board buffered, precision, reference circuit easily connected externally.


BOM
Downloadable gerber file
Populated EVM Board
Schematic
Software
Test Procedure

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC5573 — DAC cuád. de 8 bits con int. de I2C V en un encap. TSSOP diminuto DAC7573 — Convertidor digital a analógico cuádruple, 12 bits, 10 us, con interfaz digital I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7573EVM — DAC7573 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7573EVM — DAC7573 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7573, DAC6573, and DAC5573 EVM 15/01/2004
Certificado DAC7573EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos