DAC7811EVM

Información general

The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be interfaced to a number of TI DSP Starter Kits, including those in the C5000 and C6000 series.

Funciones
  • Evaluation board for the 12-bit current output DAC7811
  • Onboard reference and buffer circuits
  • High-speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • Single switch allows DAC7811EVM output to operate in unipolar or bipolar mode
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7811 — DAC multiplicador de entrada en serie de 12 bits, monocanal con tiempo de estabilización de 0.2 us
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7811EVM — Módulo de evaluación DAC7811

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7811EVM — Módulo de evaluación DAC7811
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
* EVM User's guide DAC7811EVM 23/09/2005
Certificado DAC7811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos