DAC82002EVM

DAC82002EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC82002 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del DAC82002, que es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 16 bits, alta precisión, baja potencia y doble canal. El DAC82002 utiliza un circuito de reinicio para encenderse a escala cero (0x0000) o a escala media (0x8000), dependiendo del pin de selección de reinicio (RSTSEL).

Funciones
  • Controlador digital integrado para comunicación por interfaz periférica en serie (SPI)
  • Los circuitos de amplificador operacional con búfer de salida configurable permiten la configuración para conectar y usar
  • Referencia de 2.5 V de baja deriva
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC82001 — Convertidor digital-analógico (DAC) de canal único, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión DAC82002 — Convertidor digital-analógico (DAC) de 2 canales, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC82002EVM — DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC82002EVM — DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC82001 — Convertidor digital-analógico (DAC) de canal único, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión DAC82002 — Convertidor digital-analógico (DAC) de 2 canales, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC82002EVM — Módulo de evaluación DAC82002 para DAC de doble canal, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tens

DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer

close
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 11/02/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC82001 — Convertidor digital-analógico (DAC) de canal único, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión DAC82002 — Convertidor digital-analógico (DAC) de 2 canales, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión s
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC82002EVM — Módulo de evaluación DAC82002 para DAC de doble canal, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tens

Información de la versión

Initial public release for DAC82002EVM GUI software installer
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
* EVM User's guide DAC82002EVM User's Guide PDF | HTML 11/08/2022
Certificado DAC82002EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos