DAC8218EVM

Información general

The DACxx18EVM features the DAC7718, DAC8218, or DAC8718 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DACxx18EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers. REF5050 (+5.0VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

Funciones
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DACxx18 family
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8218 — Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 14 b
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8218EVM — DAC8218 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8218EVM — DAC8218 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 11/05/2011
Certificado DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos