DAC8574EVM

Información general

El DAC8574EVM es un módulo de evaluación sencillo, diseñado para que puedas evaluar de forma rápida y fácil la funcionalidad y el rendimiento del DAC8574, un convertidor digital a analógico de alta resolución, cuádruple y con entrada en serie (I2C™). El EVM tiene una interfaz I2C™ que permitirá la comunicación con cualquier microprocesador host o sistema base DSP de TI. La evaluación funcional del DAC8574 mediante el EVM se puede realizar con cualquier microprocesador, DSP de TI o generador de patrones.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8574 — DAC de entrada I2C de 16 bits, salida rail-to-rail, cuádruple, de baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8574EVM — DAC8574 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8574EVM — DAC8574 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8574 Evaluation Module User's Guide 27/06/2003
Certificado DAC8574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
5-6KINTERFACE — Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos