DAC8771EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC8771 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo DAC8771. El DAC8771 es un convertidor digital-analógico (DAC) de 16 bits, un solo canal y salida de corriente o tensión programables con gestión de energía adaptativa. El DAC8771EVM incluye software de evaluación compatible con los sistemas operativos Microsoft® Windows® XP y 7/8/10.

Funciones
  • Salida de 16 bits, canal único y corriente y tensión programables 
  • Gestión de energía adaptativa (reducción o elevación) 
  • Amplio rango de fuente de alimentación simple: 12 V a 36 V 
  • Rango de corrientes de salida: 0 mA a 24 mA, 3.5 mA a 23.5 mA, 0 mA a 20 mA, 4 mA a 20 mA, ±24 mA
  • Rango de tensiones de salida: 0 V a 5 V, 0 V a 10 V, ±5 V, ±10 V (todos configurables con o sin sobrerango del 20 %)

  • Placa de evaluación DAC8771
  • SM-USB-DIG
  • Cable USB

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8771 — DAC de salida de corriente y tensión de 16 bits, monocanal con gestión de potencia adaptable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8771EVM — DAC8771 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8771EVM — Módulo de evaluación DAC8771

DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC8771EVM — Módulo de evaluación DAC8771
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
* EVM User's guide DAC8771 Evaluation Module 21/02/2018
Certificado DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos